/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di calore

    Rivelatore di calore Serie 302 in contenitore waterproof con segnalazione di allarme precoce

    Interrotto

    I rilevatori di calore ad anticipazione di soglia serie 302 segnalano la condizione di allarme 2-3° prima rispetto alla temperatura nominale di taratura, indipendentemente dalla velocità di aumento della temperatura. 135 °F (57,2 °C)/194 °F (90 °C)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di calore ad anticipazione di soglia della serie 302 segnalano la condizione di allarme due o tre gradi prima rispetto alla temperatura nominale di taratura, indipendentemente dalla velocità di aumento della temperatura. Questi rilevatori sono disponibili con valori nominali di 135 °F (57,2 °C) o 194 °F (90 °C). La serie 302 è composta da dispositivi normalmente aperti (NO) progettati appositamente per sistemi di rilevamento e allarme antincendio. Rispondono e attivano l'allarme antincendio non appena la temperatura raggiunge la soglia preimpostata. In condizioni di rapido aumento di calore, la funzione di anticipo di velocità consente al rilevatore di rispondere da uno a tre gradi prima dell'impostazione. Allo stesso tempo, tuttavia, non rispondono a fluttuazioni di temperatura momentanee al di sotto del livello selezionato, eliminando così i falsi allarmi. Quando le temperature scendono nuovamente al di sotto del livello di protezione selezionato, i rilevatori si ripristinano automaticamente.

    Caratteristiche e Vantaggi:
    • Si attiva ogni volta che la temperatura dell'aria ambiente raggiunge l'impostazione del rilevatore, eliminando il ritardo termico insito nei rilevatori convenzionali
    • Non risponde alle fluttuazioni di temperatura momentanee al di sotto della temperatura selezionata
    • Può essere utilizzato in tutte le aree e in qualsiasi tipo di occupazione
    • Auto-ripristinante
    • Ermetica, resistente agli urti, alla corrosione e a prova di manomissione
    Certificazioni:
    • UL Listed: S539 (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135-194)
    • FM Approved: (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135/-194)
    • CSFM: 7270-0021:001
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER