Rilevatori di calore
Rilevatore termico a temperatura fissa 78 °C
La risposta lineare dei rilevatori termici a temperatura fissa consente di utilizzare questi sensori per segnalare temperature nell’intervallo di 78 °C. È di tipo BS e richiede B501AP come base e questi rilevatori sono senza isolatori.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I rilevatori termici a temperatura fissa sono sensori di calore che hanno una temperatura fissa di 78 °C e sono forniti con indicazione della velocità di aumento termo-velocimetrico. La risposta lineare dei rilevatori termici a temperatura fissa consente di utilizzare questi sensori per segnalare temperature nell’intervallo di 78 °C. È di tipo BS e richiede B501AP come base e questi rilevatori sono senza isolatori. I rilevatori termici a temperatura fissa sono sensori analogici indirizzabili a temperatura fissa che impiegano termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura. La rivoluzionaria gamma Series 200 Advanced offre una piattaforma completamente nuova che incorpora il nuovo protocollo digitale Series 200 Advanced. Il nuovo protocollo fornisce più dispositivi sul circuito e offre maggiore controllo, configurabilità e gestione dei dispositivi, consentendo al contempo di ottimizzare il sistema complessivo in base alla posizione e all’uso dell’edificio con una flessibilità di gran lunga maggiore che mai.
Caratteristiche e vantaggi:- Rilevatori di calore termo-velocimetrico a temperatura fissa a 78 °C
- LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra
- Interruttori rotativi per indirizzi decennio
- Colore bianco puro per completare gli edifici moderni
- Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
- Nuovo design di base per completare il rilevatore
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Classe BS EN 54-5
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS