Rilevatori di calore
RIVELATORE TERMICO
Rivelatore termico massima temperatura convenzionale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rivelatore termico costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi elevata temperatura di base ( superiore ai 35°C) con intervento a 78°C. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
Caratteristiche e Benefici:- Lettura del valore dell'elemento riscaldante
- Regolazione del livello di sensibilità
- Prova di allarme
- Visualizzazione della data di produzione
- Certificato CPD secondo EN 54-5