/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Sensore termico intelligente avanzato serie HM

    Interrotto

    I sensori termici intelligenti avanzati HM sono sensori antincendio plug-in con circuito di rilevamento a termistore singolo per fornire un avviso tempestivo sullo sviluppo incendi, insieme alla comunicazione indirizzabile con pannello antincendio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    S200A incorpora i principali sviluppi tecnologici hardware e software. In test approfonditi, è stato dimostrato che il design avanzato della camera ottica è più efficace, meno soggetto a falso allarme dovuto a polvere e insetti e meno suscettibile a guasti in presenza di elevate velocità dell’aria o contropressione. L’estesa forma idrodinamica ha confermato la maggiore efficienza data dalla combinazione della nuova camera e della forma dell’alloggiamento. L’integrazione su larga scala della nuovissima elettronica, attraverso il gruppo PCB a montaggio superficiale completamente automatizzato, abbinato a test in linea durante il processo di produzione, il taglio laser PCB insieme a un composto di plastica completamente nuovo offre qualità e affidabilità migliorate. Tutti i rilevatori S200EA sono ecocompatibili e soddisfano i requisiti legislativi WEEE e RoHS, riducendo al minimo i costi di smaltimento a fine della durata operativa e sono meccanicamente ed elettricamente retrocompatibili con i dispositivi esistenti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Disponibile con o senza isolamento da cortocircuito
    • L’isolatore per dispositivo consente una ricerca più rapida e precisa dei guasti
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Colore avorio da armonizzare con l’ambiente moderno
    • Affidabilità dimostrata in tutto il mondo
    • Facile da mantenere (filtro lavabile)
    • Design migliorato della camera di fumo per ridurre i falsi allarmi dovuti a polvere o contaminazione
    • Installazione rapida con interruttori indirizzabili rotativi (01-99)
    • LED a 2 stati per indicazione a 360°
    • Design estetico per armonizzarsi con l’ambiente moderno costruito
    • La base completa il rilevatore ed è facile da installare e cablare
    • Risposta genuina e rapida
    • Protocollo avanzato e filtro di smoothing per eliminare il falso allarme
    • Comunicazione indirizzabile analogica
    • Doppio LED integrato per visibilità a 360°
    • Ecosostenibile - soddisfa i requisiti legislativi RoHS
    Certificazioni:
    • EN54-5: 2000 Classe A1R (ed EN54-17: 2005 per -I)
    • Approvato da LPCB