/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rilevatore termico serie HM

    Interrotto

    I rilevatori termici Morley-IAS HM Series di System Sensor sono sensori antincendio a punto che utilizzano un circuito di rilevamento termistore accurato con comunicazione indirizzabile con la centrale di allarme antincendio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori termici Morley-IAS HM Series di System Sensor sono sensori termici intelligenti di tipo a punto che utilizzano un circuito di rilevamento termistore accurato per fornire un avviso precoce di sviluppo di incendi, insieme a una comunicazione indirizzabile con il pannello di allarme antincendio.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • I rilevatori dispongono di due LED tricolore integrati che forniscono un’indicazione visiva locale a 360° dello stato del dispositivo
    • Fornisce un rilevamento fisso della temperatura a 58C
    Certificazioni:
    • Per HM-FHSE
    • EN54-5: Classe A1S 2000
    • Per HM-FHSE-I
    • EN54-17: 2005