Rilevatori di calore
Cavo sensore serie di calore lineare
I cavi per sensori di calore lineari sono una gamma completa di cavi per sensori con elevata resistenza alla trazione, dimensioni compatte,guaina per cavi priva di alogeni e ritardante di fiamma.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I cavi per sensori lineari Serie Heat sono una gamma completa di cavi per sensori con elevata resistenza alla trazione, dimensioni compatte, guaina per cavi priva di alogeni e ritardante di fiamma. Questi cavi sono disponibili sia in rosso che in nero. Per ridurre i costi e i tempi di implementazione, sono disponibili dei pigtail preassemblati. Ciò consente un’installazione più rapida e semplice, senza la necessità di organizzare uno splicer di fusione e una scatola di giunzione per collegare il cavo del sensore al DTS. I cavetti sono forniti con connettori ad angolo di 8° E2000. Per un trasporto sicuro sono coperti da un tubo di protezione flessibile al momento della spedizione. La calza di trazione aumenta il diametro del gruppo. Pertanto, il diametro interno del condotto o del condotto deve essere di almeno 5 cm.
Oltre a questi cavi standard, sono disponibili cavi speciali per intervalli di temperatura estremamente alti e bassi e atmosfere corrosive. Possono essere soddisfatti anche requisiti di colore speciali.
Caratteristiche e vantaggi:- I pigtail preassemblati sono disponibili opzionalmente per una facile installazione
- I cavetti sono forniti con connettori ad angolo di 8° E2000
- Per un trasporto sicuro sono coperti da un tubo protettivo flessibile
- La calza di trazione aumenta il diametro del gruppo
- I connettori ad angolo di 8° E2000 sono disponibili in 2 lunghezze per la giunzione alla fibra del sensore
- Per S2000A e S2002A
- IEC 60331-25[2]
- IEC 60332-1/-2/-3-24
- IEC 60754-1/-2
- IEC 60793
- IEC 60794-1-2
- IEC 61034-2
- EN 187000
- Approvato da VdS
- Certificazione UL 521 e CAN/ULC S530
- Certificato FM 3210
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione