Rilevatori di calore
Rivelatore fotoelettrico
Addressable, Low-Profile plug-in Photoelectric Detectors use a state-of-the-art photoelectric sensing chamber with communications to provide open area protection – used exclusively with Fire Alarm Control Panels
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I rilevatori fotoelettrici plug-in indirizzabili e a basso profilo utilizzano una camera di rilevamento fotoelettrica all'avanguardia con comunicazioni per fornire protezione dell'area aperta, utilizzata esclusivamente con le centrali di allarme antincendio (FACP). Poiché questi rilevatori sono indirizzabili, aiuteranno il personale di emergenza a localizzare rapidamente un incendio durante le sue fasi iniziali, risparmiando tempo prezioso per i soccorsi e riducendo al contempo i danni alla proprietà. Viene fornito con due LED su ciascun sensore luci per fornire un'indicazione locale e visibile del sensore.
Vantaggi:- Resiste a velocità dell'aria fino a 4.000 piedi al minuto (20 m/sec.) senza attivare un falso allarme,
- Preimpostato in fabbrica all'1,5% di sensibilità nominale per il livello di soglia di allarme del pannello.
- Il LED visibile lampeggia quando l'unità viene indirizzata (comunicando con la centrale antincendio) e si blocca in modalità di allarme.
- UL