Rilevatori di calore
Rilevatore di calore termo-velocimetrico IQ8QUAD
Rilevatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria intorno al rilevatore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
- Rilevatori di incendi intelligenti automatici con elevata affidabilità e basso consumo energetico utilizzati per
- locali e beni immobili con concentrazione media e alta di beni di valore
- Caratteristiche del rilevatore serie IQ8QUAD, vantaggi del sistema
- Progettato per un funzionamento ottimale su allarme antincendio System 8000, IQ8Control e FlexES Control
- e arresto
- Con rilevatori di incendio multisensore per il rilevamento di tutti i tipi di incendio, anche nelle condizioni più difficili
- condizioni operative e con visibilità LED a 360° in Alarm
- Rilevatore con e senza isolatori di circuito
- Diverse opzioni di installazione
- Cablaggio in combinazione circuito e sperone
- Numero massimo di rilevatori con lunghezze di cavo fino a 3.500 m con cavo di installazione per incendi
- rilevamento, ad es. cavi I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm
- Fino a 127 rilevatori e zone di rilevamento per installazione di circuito
- Cablaggio libero degli elementi di display e controllo tramite assegnazione della funzione software
- Fino a 32 rilevatori per zona
- Semplice messa in funzione
- Indirizzamento automatico e interattivo del rilevatore
- Assegnazione a indirizzo fisso della posizione del rilevatore, anche dopo la sostituzione dei rilevatori o
- aggiunto
- Localizzazione delle interruzioni dei cavi e dei cortocircuiti sul circuito
- LED del rilevatore utilizzato come indicatore di allarme e come indicatore per i rilevatori in Servizio
- Adattamento alle mutevoli condizioni operative
- LED dedicato per indicare il funzionamento (LED verde)
- Scollegamento di singoli rilevatori, zone di rilevamento e aree di rilevamento
- Scollegamento di singoli sensori o più sensori contemporaneamente all’interno di un rilevatore di incendio multisensore;
- manualmente o a seconda dell’ora programmata del giorno
- Adattamento automatico a condizioni ambientali variabili
- Compensazione dei livelli variabili di pressione dell’aria, umidità, concentrazione di fumo in base al
- principio a doppia camera
- La compensazione elettronica è chiamata anche compensazione della deriva di influenze a lungo termine come l’invecchiamento o
- inquinamento
- Rilevazione affidabile
- Sensibilità all’allarme costante del rilevatore di incendio multisensore per tutti i tipi di incendio
- Ampio rapporto segnale/rumore grazie al design speciale dei sensori e dell’elettronica per
- eliminare l’interferenza elettromagnetica
- Con schermo per insetti integrato e sigillato contro l’ingresso del flusso d’aria posteriore
- Soppressione affidabile del falso allarme
- Elevata immunità contro i falsi allarmi mediante la valutazione cronometrata di diversi criteri del sensore
- I modelli di segnale non tipici per gli incendi vengono eliminati utilizzando algoritmi di filtro speciali
- Auto monitoraggio automatico dell’elettronica del rilevatore
- Monitoraggio continuo del circuito anche durante i cortocircuiti isolando il segmento pertinente
- Monitoraggio automatico di tutti i sensori per garantire la capacità operativa e le condizioni corrette
- Maggiore affidabilità operativa
- Cortocircuito e tolleranza alla rottura del filo attraverso il monitoraggio da entrambe le estremità del circuito
- Decisione di allarme all’interno del rilevatore
- Circuito di sicurezza attivato se la comunicazione non riesce
- Manutenzione
- Richiesta di manutenzione automatica
- Identificazione rilevatore di calore attraverso un cerchio nero sulla piastra di trasmissione della luce
- Identificazione rilevatore di gas multisensore attraverso un loop dorato sulla piastra di trasmissione della luce
- Tempo di funzionamento, allarme e contatore guasti in ogni rilevatore
- Controllo automatico del circuito ciclico
- Completare l’interrogazione di stato dal pannello di controllo
- Interrogazione dei dati operativi da tutti i rilevatori in loop tramite PC e rilevatore con Servizio standard
- esterna
- Gamma completa di accessori
- Base del rilevatore standard, base con relè e base wireless disponibili
- Base Adattatore per montaggio a soffitto
- Copertura antipolvere per rilevatore di incendio o base del rilevatore
- Kit per montaggio a soffitto sospeso
- EN 54-5 A1R
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER