/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rivelatore termico lineare

    Interrotto

    Rivelatore termico lineare LHD-PACC certificato EN 54-22

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore termico lineare LHD-PACC in grado di rilevare tempestivamente incendi che generano incrementi di temperatura.In quanto elemento ripristinabile, a seguito di intervento non è necessario sostituire l’elemento termosensibile, a patto che la temperatura di intervento sia inferiore alla temperature massima di esercizio.Il dispositivo è in grado di rilevare sia la temperatura di massima che differenziale.In Classe A1I ed A2I la temperatura nominale di allarme è di 66 °C, mentre in Classe BI è di 80 °C.Lunghezza del cavo termosensibile fino a 500 metri.Il rivelatore è dotato di tre uscite relè separate per preallarme, allarme e guasto e può essere connesso alla centrale di rivelazione incendio mediante il modulo 808623.40. Tuttavia, il dispositivo dispone di interfaccia Modbus per l’integrazione diretta in sistemi superiori o di terze parti.Dotato di sonda termica di protezione integrata che interviene a protezione del dispositivo qualora la temperatura del sensore raggiunga i 100 °C.La verifica dell’integrità del cavo viene effettuata mediante apposito modulo di fine linea.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER