/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di calore

    Sensore di calore S-Quad

    I sensori di calore S-QUAD migliorano sia la velocità che l’integrità del rilevamento incendi, riducendo al contempo i falsi allarmi. Ogni elemento sensore ha impostazioni di sensibilità che possono essere regolate in base all’ambiente/applicazione.

    Panoramica

    I sensori S-Quad sono sensori analogici realmente intelligenti che combinano l’elaborazione locale nel sensore e nel pannello per ottenere una risposta immediata agli incendi reali riducendo al minimo il rischio di falsi allarmi. Il prodotto S-Quad integra il rilevamento di fumo, calore e gas monossido di carbonio a doppio angolo con sirena elettronica, lampeggiatore vocale e LED (Strobe) in un unico gruppo. Grazie alla tecnologia ampiamente brevettata, S-QUAD migliora sia la velocità che l’integrità del rilevamento degli incendi, riducendo al contempo i falsi allarmi. I sensori S-Quad ereditano tutti i vantaggi del circuito alimentato di Vigilon combinato con caratteristiche aggiuntive, rendendo Vigilon e S-Quad una combinazione leader del settore per il rilevamento degli incendi e la segnalazione degli allarmi. La tecnologia brevettata di dispersione ottica a doppio angolo consente l’identificazione dei potenziali falsi allarmi di filtraggio della fonte di particelle dovuti a vapore e polvere. L’elemento di rilevamento del gas all’interno della camera monitora l’accumulo di monossido di carbonio negli incendi che bruciano, consentendo un rilevamento precoce in caso di mancato funzionamento dei rilevatori di fumo standard. Il rilevamento combinato di gas CO con ottica a doppio angolo e calore consente un livello più elevato di immunità falso allarme, migliorando al contempo la velocità di rilevamento di alcuni tipi di incendio. Ogni elemento sensore ha impostazioni di sensibilità che possono essere regolate per adattarsi all’ambiente/applicazione e possono essere programmate per diversi periodi di tempo durante il giorno o la notte.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Gamma completa di sensori con combinazioni di tecnologie di rilevamento avanzate, tra cui calore, dispersione ottica a doppio angolo e monossido di carbonio (CO)
    • Ogni sensore ha impostazioni di sensibilità certificate che si adattano a determinati ambienti/applicazioni e può essere programmato per orari diversi della giornata, se necessario
    • Cortocircuito dell’isolatore in ciascun dispositivo
    • Connessione di ingresso/uscita configurabile per l’indicatore remoto o l’ingresso di supervisione, modelli sonori completamente sincronizzati tramite il pannello di controllo
    • Le sirene del sensore sono dotate di livello sonoro e toni regolabili per adattarsi alle sirene del sistema
    • Monitoraggio dell’elemento sirena e protezione da sovraccarico per garantire il funzionamento anche in caso di guasto del cavo
    • Uscita audio sincronizzata e compatibile con la gamma S-Quad di VAD EN54-23
    Certificazioni:
    • LPCB
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Gent

    Altro

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent