/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rilevatore termico S200

    Interrotto

    I rilevatori termici S200 sono sensori analogici indirizzabili che impiegano termistori a bassa massa e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare/in aumento della temperatura.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La risposta lineare dei rilevatori termici S200 consente di utilizzare questi sensori per segnalare temperature comprese tra 58 °C e 78 °C. Questi rilevatori utilizzano la stessa tecnologia a termistore e microprocessore per generare un allarme quando il tasso di aumento della termo-velocimetrico temperatura supera i 10 °C/minuto o se la temperatura supera una soglia di 58 °C. Con l’implementazione del protocollo avanzato Series 200, qualsiasi modello può essere configurato come software a 58°C fisso, a 78°C fisso o a 58°C con dispositivo termo-velocimetrico. Gli elementi di rilevamento di tutti e tre i sensori di calore sono controllabili dal pannello tramite il protocollo avanzato della serie 200, pertanto le soglie di sensibilità di ciascun elemento possono essere modificate dal pannello, offrendo la possibilità di personalizzare il dispositivo in base all’uso mutevole dell’area da proteggere.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevatori di calore termo-velocimetrico e a temperatura fissa di 58 °C e 78 °C
    • Protocollo avanzato digitale
    • Possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
    • Disponibile con o senza isolamento di cortocircuito unipolare con controllo dello stato tramite Advanced Protocol
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra per una visibilità a 360°
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Basi compatibili: B500Series
    Certificazioni:
    • LPCB
    • CE
    • Vds
    • Bosec