/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rilevatore di calore fisso serie 200

    I rilevatori di calore fissi serie 200 52051E forniscono rilevamento fisso della temperatura a 58 °C (Classe A1S). Sono sensori antincendio plug-in con circuito di rilevamento a termistore singolo per un avviso tempestivo sullo sviluppo di incendi.

    Panoramica

    La gamma di rilevatori 52051E comprende sensori indirizzabili analogici a temperatura fissa che utilizzano termistori a massa ridotta e tecnologia a microprocessore per una risposta rapida e un rilevamento lineare della temperatura. La loro risposta lineare consente di utilizzare questi sensori per segnalare temperature comprese tra 58 °C (Classe A1S) e 78 °C (Classe BS). Con l’implementazione del protocollo avanzato Series 200, qualsiasi modello può essere configurato come software a 58° fisso, a 78° fisso o a 58° con dispositivo termo-velocimetrico. Per la retrocompatibilità e la continuità dell’approvazione, tre versioni separate continuano a essere disponibili come numeri di parte separati. Gli elementi di rilevamento di tutti e tre i sensori di calore sono controllabili dal pannello tramite il protocollo avanzato della serie 200, pertanto le soglie di sensibilità di ciascun elemento possono essere modificate dal pannello, offrendo la possibilità di personalizzare il dispositivo in base all’uso mutevole dell’area da proteggere.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevatore di calore a temperatura fissa, 58 °C
    • Include il protocollo avanzato Series 200 e la possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    • Nuovo design di base per completare il rilevatore
    Certificazioni:
    • 199n/17 numero 27
    • 0786-CPR-20659
    • G209022
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS