/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di calore

    Rilevatore di calore termo-velocimetrico Serie 200

    Interrotto

    Il range dei rilevatori di calore termo-velocimetrico serie 200, modello 52051RE, fornisce un termo-velocimetrico fisso a 58 °C e a velocità di aumento di 10 °C al minuto (Classe A1R).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il 52051RE utilizza la tecnologia a termistore e microprocessore per generare un allarme quando il tasso di aumento della termo-velocimetrico temperatura supera i 10 °C/minuto (tipico) o se la temperatura supera una soglia di 58 °C (classe di risposta A1R). Con l’implementazione del protocollo avanzato Series 200, qualsiasi modello può essere configurato come software a 58° fisso, a 78° fisso o a 58° con dispositivo termo-velocimetrico. Per la retrocompatibilità e la continuità dell’approvazione, tre versioni separate continuano a essere disponibili come numeri di parte separati. Gli elementi di rilevamento di tutti e tre i sensori di calore sono controllabili dal pannello tramite il protocollo avanzato della serie 200, pertanto le soglie di sensibilità di ciascun elemento possono essere modificate dal pannello, offrendo la possibilità di personalizzare il dispositivo in base all’uso mutevole dell’area da proteggere.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevatori di calore termo-velocimetrico
    • Include il protocollo avanzato Series 200 e la possibilità di personalizzare le soglie di calore di ciascun rilevatore in base ai rischi specifici presenti nell’applicazione
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    • Nuovo design di base per completare il rilevatore
    Certificazioni:
    • 199n/15
    • 0786-CPR-20661
    • G209024
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS