Rilevatori di movimento
Rilevatore a doppia tecnologia
I rilevatori a doppia tecnologia con immunità agli animali fino a 25 kg offrono un'analisi accurata delle dimensioni del corpo e la differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori a doppia tecnologia con immunità agli animali fino a 25 kg offrono un'analisi accurata delle dimensioni del corpo e la differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici. Sensore pir a quattro elementi con compensazione di temperatura bidirezionale e microonde a 10,525 GHz (banda X). Portata 18 m con apertura a 90°. Regolazione della sensibilità del canale PIR e MW. Protezione antiapertura. Uscita relè dedicata per Antimask.