Rilevatori di movimento
Rilevatore di movimento DUAL Viewguard
I rilevatori di movimento Viewguard DUAL hanno sistemi di sensori che funzionano in modo indipendente, rivelatore di movimento PIR e sensore a microonde
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rivelatori di movimento Viewguard DUAL hanno sistemi di sensori che funzionano in modo indipendente,
rilevatore di movimento PIR e sensore a microonde.
Il principio funzionale dei rilevatori si basa su una connessione intelligente dei due
sistemi di sensori. Questo collegamento rende i rilevatori particolarmente insensibili alle turbolenze dell'aria e del calore, con
conseguente rilevamento ottimale degli allarmi e immunità estremamente elevata al falso allarme.
Per il rilevamento continuo, i rilevatori sono dotati di un'ottica a specchio di alta qualità (ottica dell'area).
I rilevatori sono adatti per pannelli di controllo di rilevamento delle intrusioni dotati di tecnologia BUS-2 o BUS-1
o tecnologia di connessione convenzionale e sono disponibili con o senza monitoraggio antimaschera (AM).
Caratteristiche e vantaggi:- Indicazione LED
- funzione antimascheramento
- FAI-logic
- Funzione Walk test
- Rilevamento zona di ingresso
- Sensore microonde
- (solo rivelatori AM)
- Rileva copertura, spruzzatura o nastratura della lamina.
- Indicazione chiara dello stato di funzionamento tramite due LED. Indicazione Walktest.
- (Primo indicatore di allarme, tipi)
- Il rilevatore che viene attivato per primo può essere identificato con l'ausilio dell'indicazione LED.
- Un modo semplice di controllare il funzionamento e l'area di rilevamento.
- (solo rivelatori BUS)
- Integrazione di contatti/rilevatori privi di potenziale nel sistema BUS-2/BUS-1 (zona non cancellabile).
- (solo rivelatori DOPPI)
- Può essere disattivato nello stato "disarmato".
- VdS
- EN 50131-1
- EN 50131-2-4