Sensori multicriteri
RIVELATORE OTTICO - TERMICO
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
Caratteristiche e Benefici:- Design a basso profilo
- Basso assorbimento di corrente
- Compensazione automatica della deriva
- Funziona su sistemi a 12 e 24 VDC
- Funzione di test dell'allarme remoto e opzione LED
- Diverse gamme di basi disponibili (con o senza relè)
- Intervallo di temperatura operativa da 30 a +70 °C
- Funzione antimanomissione
- Facile manutenzione
- Garanzia estesa
- Certificato ai sensi delle norme EN54-7 (2000), EN54-5 (2000) classe A1R
- Certificato MED 96/98/CE
Altro
Opuscolo
Scheda Tecnica
Please sign in to activate purchase options