Sensori multicriteri
Rilevatore termico/fumo ottico serie HM
I rilevatori di fumo ottici/termici multicriterio sono una gamma di rilevatori di incendi serie Hm di Morley. lI rilevatore dispone di due LED rossi integrati che forniscono un’indicazione visiva locale a 360° dello stato del dispositivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fumo ottici/termici multi-criterio sono una gamma di rilevatori di incendi serie Hm di Morley. I sensori ottico-termici utilizzano l’assistenza termica ai rilevatori di fumo fotoelettrici principali per fornire una maggiore immunità ai falsi allarmi e una risposta più rapida a un’ampia gamma di incendi incipienti. L’unità plug-in combina due elementi di rilevamento separati gestiti dal software integrato per agire come una singola unità. I rilevatori ottico-termici sono conformi alla norma EN54-7, temperatura fissa di 58 °C e assistenza termica termo-velocimetrica conformi alla norma EN54-5. La funzione di rilevamento termico combina la tecnologia del termistore con una risposta lineare della temperatura corretta dal software.
Caratteristiche e vantaggi:- Design estetico per armonizzarsi con l’ambiente moderno costruito
- La base completa il rilevatore ed è facile da installare e cablare
- Protocollo avanzato e filtro di smoothing per eliminare il falso allarme
- Doppio LED integrato per visibilità a 360°
- Design migliorato della camera di fumo per ridurre i falsi allarmi dovuti a polvere o contaminazione
- EN54-29
- EN54-5
- EN54-7
- RoHS