/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rivelatori Puntiformi serie IQ8Quad per aree Ex

    Interrotto

    Rivelatore O2T doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad per aree Ex (i)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore doppia tecnologia ottico/termico, con doppio sensore ottico, serie IQ8Quad, collegabile al loop esserbus® mediante barriera intrinseca per indirizzamento singolo (cod. 804744) oppure mediante barriera intrinseca per indirizzamento a zone di tipo convenzionale (cod. 764744). Soglia di allarme della componente termica: 69 °C. L’utilizzo di due diodi LED con due diversi angoli di inclinazione all’interno della camera ottica, permettono di rilevare sia i fumi bianchi che i fumi neri. Adatto in ambienti particolarmente difficili dove l’incendio può generare fumi bianchi e fumi neri a causa di presenza i materiali diversi. Adatto in ambienti come officine meccaniche, siti industriali, cartiere.Monitoraggio continuo dello stato della camera ottica e dell’elettronica del sensore, incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Compensazione automatica della deriva in caso di variazioni dovute a condizioni ambientali critiche (esempio polvere e/o umidità). Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. Dispositivo privo di isolatore di corto circuito integrato per permettere l’utilizzo in ambienti a rischio di esplosione. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme.Classe di funzionamento del sensore termico: BS. Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Colore identificativo dell’anello: Bianco.Categoria Ex: II 2G.Protezione Ex: Ex ib IIC T4 Gb.Certificato CPR secondo le normative EN54-5, EN54-7.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER