/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rivelatori Puntiformi serie IQ8Quad per aree Ex

    Interrotto

    Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad per aree Ex (i)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore ottico di fumo serie IQ8Quad collegabile al loop esserbus® mediante barriera intrinseca per indirizzamento singolo (cod. 804744) oppure mediante barriera intrinseca per indirizzamento a zone di tipo convenzionale (cod. 764744). Monitoraggio continuo dello stato della camera ottica e dell’elettronica del sensore incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Compensazione automatica della deriva in caso di variazioni dovute a condizioni ambientali critiche (esempio polvere e/o umidità). Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. Dispositivo privo di isolatore di corto circuito integrato per permettere l’utilizzo in ambienti a rischio di esplosione. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme. Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Colore identificativo dell’anello: Bianco.Categoria Ex: II 2GProtezione Ex: Ex ib IIC T4 GbCertificato CPR secondo le normative EN54-7.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER