/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rilevatore radio termico

    Il rilevatore radio termico è dotato di radiotrasmissione bidirezionale con l’uso della doppia frequenza a 7 canali 868,15 MHz o 869,85 MHz. La comunicazione bidirezionale relativa fornisce un’elevata affidabilità e sicurezza della trasmissione.

    Panoramica

    Il rilevatore radio termico è dotato di radiotrasmissione bidirezionale con l’uso della doppia frequenza a 7 canali 868,15 MHz o 869,85 MHz. La comunicazione bidirezionale relativa fornisce un’elevata affidabilità e sicurezza della trasmissione.

    È ideale per fiamme libere. Il rilevatore radio termico offre una selezione di allarmi. L’allarme viene impostato quando la temperatura supera i 57 °C o nel caso in cui la variazione di temperatura nel tempo superi la soglia stabilita.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Comunicazione bidirezionale
    • Banda da 868 MHz
    • Multicanale fino a 7 canali con ricerca automatica
    • Trasmissione immediata dei segnali dai dispositivi
    • LED a due colori per una visibilità a 360° dello stato del dispositivo
    • Doppia batteria al litio
    • Auto-test
    Certificazioni:
    • EN 300 220-2 v2.1.1
    • EN 301 489-03 v1.4.1
    • EN 60950-1:2001+A11:2004 / EN 50371:2002
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SG350
    Rilevatore radio termico, da -30 a +70 °C, 54 mm x 110 mm (A x P), 868,15 MHz869,85 MHz
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-sg350-primaryimage
    SG350
    Rilevatore radio termico, da -30 a +70 °C, 54 mm x 110 mm (A x P), 868,15 MHz869,85 MHz
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-sg350-primaryimage