/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    multi criteria sensors

    Rivelatori Puntiformi serie IQ8Quad per aree Ex

    Interrotto

    Rivelatore Termico differenziale IQ8Quad per aree Ex (i)

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Rivelatore termico differenziale in classe A1R, serie IQ8Quad, collegabile al loop esserbus® mediante barriera intrinseca per indirizzamento singolo (cod. 804744) oppure mediante barriera intrinseca per indirizzamento a zone di tipo convenzionale (cod. 764744). Monitoraggio continuo dell’elettronica del sensore, incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. Dispositivo privo di isolatore di corto circuito integrato per permettere l’utilizzo in ambienti a rischio di esplosione. LED bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme. Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Colore identificativo dell’anello: Nero.Categoria Ex: II 2GProtezione Ex: Ex ib IIC T4 GbCertificato CPR secondo la normativa EN54-5.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta