Sensori multicriteri
S-Quad sirena con sensore ottico di calore
Una gamma completa che combina sirena e voce del sensore in un unico dispositivo multifunzione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Una gamma completa che combina sirena e voce del sensore in un unico dispositivo multifunzione. Un sensore analogico realmente intelligente che combina l’elaborazione locale nel sensore e nel pannello per ottenere una risposta immediata alla vera fiere, riducendo al minimo il rischio di falsi allarmi.
Caratteristiche e vantaggi:- Gamma completa di sensori con combinazioni di tecnologie di rilevamento avanzate, tra cui calore, dispersione ottica a doppio angolo e monossido di carbonio (CO)
- Il rilevamento combinato del monossido di carbonio con dispersione ottica e calore a doppio angolo consente un livello più elevato di immunità falso allarme in presenza di vapori, mantenendo al contempo l’integrità del rilevamento di incendi
- Ogni sensore ha impostazioni di sensibilità certificate che si adattano a determinati ambienti/applicazioni e può essere programmato per orari diversi della giornata, se necessario
- Cortocircuito dell’isolatore in ciascun dispositivo
- Connessione ingresso/uscita regolabile per l’indicatore remoto o l’ingresso di supervisione completamente sincronizzato tramite il pannello di controllo
- Le sirene del sensore sono dotate di livello sonoro e toni regolabili per adattarsi alle sirene del sistema
- Monitoraggio dell’elemento sirena e protezione da sovraccarico per garantire il funzionamento anche in caso di guasto del cavo
- Uscita audio sincronizzata e compatibile con la gamma S-Quad di VAD EN54-23
- EN54-5
- EN54-7
- EN54-17
- EN54-18
- EN54-3
- s
Altro
- Brand
- Gent
Altro
- Brand
- Gent
- Brand : Gent