/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    S-Quad sirena con sensore vocale

    La sirena con sensore vocale S-Quad e VAD combinano la tecnologia di rilevamento con allarmi visivi all’avanguardia. Dispone di un’uscita luminosa che consente di posizionare i dispositivi con spaziatura standard tra i rilevatori di fumo e di calore.

    Panoramica

    La sirena con sensore vocale S-Quad e VAD combinano la tecnologia di rilevamento con allarmi visivi all’avanguardia. Dispone di un’uscita luminosa che consente di posizionare i dispositivi con spaziatura standard tra i rilevatori di fumo e di calore. I sensori sono dotati di un’opzione ad alta intensità con tre impostazioni di intensità per ottenere la massima flessibilità per una copertura della stanza diversa, ottimizzando la copertura del circuito. I VAD bianchi utilizzano un LED multi-die con un colore “Bianco giorno” e i VAD rossi utilizzano più LED rossi che danno un vero colore rosso.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il sensore e l’allarme in un unico dispositivo riducono i tempi e i costi di installazione
    • Tecnologia di allarme visivo all’avanguardia e ad alta efficienza
    • Gestione avanzata dell’alimentazione che aumenta la capacità e l’integrità del circuito
    • Il VAD può funzionare indipendentemente dalla sirena, se necessario
    • Gamma di dispositivi e impostazioni di potenza per adattarsi alla più ampia gamma di applicazioni per edifici
    Certificazioni:
    • EN54 parte 23
    • BS5839 parte 1
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Gent

    Altro

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent