/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rilevatore Serie 200

    Interrotto

    L’unità plug-in serie 200 22051TE combina due elementi di rilevamento separati gestiti dal software integrato per agire come una singola unità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori multicriterio, multisensore, foto e termici 22051TE usano l’assistenza termica al rilevatore di fumo fotoelettrico centrale per fornire una maggiore immunità ai falsi allarmi e una risposta più rapida a un’ampia gamma di incendi incipienti. L’unità plug-in combina due elementi di rilevamento separati gestiti dal software integrato per agire come una singola unità. La funzione di rilevamento termico combina la tecnologia del termistore con una risposta lineare della temperatura corretta dal software. Nelle aree in cui le normali attività diurne possono potenzialmente creare falsi allarmi, il rilevatore può essere programmato per funzionare in modalità "solo calore", ripristinando automaticamente il funzionamento fototermico completo durante i periodi non occupati.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Due sensori con Rilevatore di incendio multi-criterio che incorporano elementi fotoelettrici e termosensibili
    • Nuova piattaforma meccanica con camera rivoluzionaria
    • Include il protocollo avanzato Series 200
    • LED tricolore con offerta di colori rosso, verde e ambra
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    • Nuovo design di base per completare il rilevatore
    Certificazioni:
    • LPCB 199p/07
    • 0786-CPD-20657
    • Vds G209020
    • BOSEC TCC2 - K827/a
    • B.04068
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor