/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rilevatore serie 200 con isolatore

    Interrotto

    L’unità plug-in serie 200 22051TEI combina due elementi di rilevamento separati gestiti dal software integrato per agire come una singola unità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rivelatori multicriterio, multisensore, foto e termici 22051TEI usano l'assistenza termica al rivelatore di fumo fotoelettrico centrale per fornire una maggiore immunità ai falsi allarmi e una risposta più rapida a un'ampia gamma di incendi incipienti. La serie 22051TEI è dotata di un isolamento di cortocircuito unipolare con controllo dello stato tramite il protocollo avanzato serie 200. L'unità plug-in combina due elementi di rilevamento separati gestiti dal software integrato per agire come una singola unità. Gli elementi di rilevamento dello 22051TEI sono controllabili da pannello, quindi le soglie di sensibilità di ciascun elemento possono essere modificate dal pannello offrendo la possibilità di personalizzare il dispositivo per il mutevole uso dell'area da proteggere. 22051TEI dispone di due LED tricolore integrati che forniscono un'indicazione visiva locale a 360° dello stato del dispositivo. I LED sono programmabili con indicazioni di stato fisse o lampeggianti di colore rosso, ambra e verde disponibili.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Due sensori antincendio con più criteri che incorporano elementi fotoelettrici e termosensibili
    • Nuova piattaforma meccanica con camera rivoluzionaria
    • Include il protocollo avanzato serie 200
    • LED tricolore rosso, verde e ambra
    • Selettori rotanti a decadi
    • 100% compatibilità meccanica ed elettrica retroattiva
    • Nuovo design della base abbinato al rilevatore
    Certificazioni:
    • LPCB 199aa/02
    • 0786-CPD-20651
    • Vds G209014
    • BOSEC TCC2-K827/a
    • B.04068
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor