/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    multi criteria sensors

    Sensore antincendio multicriterio SMART4

    Interrotto

    SMART4 combina 4 elementi di rilevamento separati per fungere da singola unità. Rilevamento di CO (tecnologia EC) per il monitoraggio dei prodotti di CO di incendi senza fiamme, rilevamento IR per misurare la luce ambientale e le tracce di fiamma.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    SMART4 combina 4 elementi di rilevamento separati per fungere da singola unità. Rilevazione di CO (utilizzando la tecnologia EC) per il monitoraggio dei prodotti CO da un incendio in fiamma, rilevamento IR per la misurazione dei livelli di luce ambientale e delle firme delle fiamme, rilevamento ottico del fumo e rilevamento del calore.

    SMART4 regola dinamicamente il profilo di rilevamento del dispositivo in risposta all’ingresso dei sensori. Normalmente funziona a un livello di immunità elevato, cambiando per diventare molto sensibile agli incendi quando vengono rilevate le caratteristiche degli incendi. In questo modo i disturbi transitori vengono monitorati e ignorati, fornendo un’eccezionale immunità falso allarme e un eccellente rilevamento degli incendi. Rilevatore termico ad alta temperatura Apparecchiature convenzionali Rilevatore convenzionale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Indicatori LED doppi per una visibilità a 360°
    • Ampio intervallo di temperatura
    • Interruttore Built-In-Test
    • Comunicazione stabile con elevata immunità al rumore
    Certificazioni:
    • ISO9001:1994
    • LPCB
    • UKAS
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta