Sensori multicriteri
Il rilevatore Acclimate Plus
Il rilevatore Acclimate Plus di Notifier è un rilevatore intelligente, indirizzabile, multi-rilevamento, a basso profilo progettato per l’uso con i pannelli di rivelazione incendi (FACP) delle serie Notifier Notifier Onyx e CLIP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori Acclimate Plus Notifier FAPT-851(A) sono rilevatori intelligenti, indirizzabili, multi-rilevamento, a basso profilo progettati per l’uso con i pannelli di rivelazione incendi (FACP) Notifier Notifier Onyx e serie CLIP. Il rilevatore Acclimate Plus utilizza una combinazione di tecnologie fotoelettriche e di rilevamento termico per aumentare l’immunità ai falsi allarmi. A differenza dei rilevatori intelligenti tradizionali, il rilevatore Acclimate Plus ha un microprocessore nella testa del rilevatore che elabora i dati degli allarmi. Di conseguenza, il rilevatore Acclimate Plus regola automaticamente la propria sensibilità, senza l’intervento dell’operatore o la programmazione del pannello di controllo. Le aree in cui i rilevatori Acclimate Plus sono particolarmente utili includono complessi di uffici, scuole, campus universitari, impianti di produzione e industriali e ovunque l’uso di una particolare area possa cambiare. Il rilevatore Acclimate Plus regola automaticamente la sensibilità all’ambiente. FlashScan (brevetto statunitense 5.539.389) è un protocollo di comunicazione sviluppato per migliorare notevolmente la velocità di comunicazione tra dispositivi intelligenti analogici e sistemi compatibili. I dispositivi intelligenti comunicano in modo raggruppato. Se uno dei dispositivi all’interno del gruppo dispone di nuove informazioni, la CPU del pannello interrompe il sondaggio del gruppo e si concentra su singoli punti. L’effetto netto è una velocità di risposta superiore a cinque volte quella dei progetti precedenti.
Caratteristiche e vantaggi:- Tecnologia fotografica e termica combinata basata su microprocessore
- Comunicazione analogica indirizzabile
- Design a basso profilo
- Collegamento SLC a due fili
- Gli indirizzi possono essere visualizzati e modificati senza programmatori elettronici
- Il design a LED bicolore doppio fornisce un angolo di visualizzazione a 360°
- I LED si bloccano in rosso in caso di allarme. In FlashScan, i LED lampeggiano in verde in standby per le condizioni normali
- Funzione antimanomissione integrata
- Diverse opzioni di base, tra cui relè, isolatore e sirena
- Interruttore di test funzionale integrato attivato da magnete esterno
- Possibilità di attivare la modalità di allarme di solo calore, con un comando speciale dal pannello. Gli allarmi fumo vengono ignorati
- CE
- CSFM: 7272-0028:0206
- Certificazione FM
- Registro Lloyd™: 11/600013 (NFS2-640, NFS-320/NFS320C, escluso B210LP(A))
- Marsupio dei vigili del fuoco dello stato del Maryland: Permesso n. 2122
- MEA elencata: 225-02-E
- Guardia costiera degli Stati Uniti: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, escluso B210LP(A))
- UL 268
- Certificazione UL: S1115
- Certificato ULC: S1115
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER