occupancy sensors
S241 Interruttore magnetico per porta
S241 Magnetic Door Switches are sensors used to monitor the open and closed status of a door. A magnet mounted into the door connects the S241 reed switch contacts when the door is closed, signaling room occupancy status.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
INNCOM S241 viene utilizzato per monitorare la porta d'ingresso di una camera degli ospiti come parte del sistema di gestione energetica autonomo INNCOM di Honeywell o del sistema integrato di automazione della camera. Il cuore di questo sistema è uno dei termostati digitali intelligenti INNCOM di Honeywell. Quando il termostato riceve l'informazione di un cambiamento nella posizione della porta d'ingresso (aperta o chiusa), considera l'evento in combinazione con le informazioni del suo sensore di movimento a infrarossi passivi per determinare se la stanza è occupata o non occupata. L'S241M è un interruttore a magnete reed normalmente aperto. Elettricamente, i contatti sono chiusi quando l'interruttore reed si trova in prossimità di un magnete adatto. La posizione del contatto è stata selezionata in modo che l'interruttore rilevi una porta appoggiata al telaio ma non bloccata. Posizionando l'S241M più vicino alla cerniera della porta si otterrà un'indicazione di porta chiusa con angolo sempre più aperto. L'interruttore e il magnete di accoppiamento possono anche essere installati orizzontalmente vicino alla parte superiore.
Caratteristiche & Vantaggi:- Monitora lo stato di apertura/chiusura della porta
- Può essere integrato con il sistema di automazione della sala INNCOM su Deep Mesh
- Trasferisce le informazioni ad altri dispositivi come i controlli di HVAC e illuminazione
- UL Listed O5O8C 64Z2