/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Rivelatore di fumo fotoelettrico serie 300

    Interrotto

    I rivelatori di fumo fotoelettrici offrono un rilevamento efficiente e preciso degli incendi con un alto livello di resilienza alle influenze ambientali non antincendio. Sono prodotti utilizzando le tecniche di produzione e progettazione più nuove.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rivelatori di fumo fotoelettrici incorporano la sensibilità ASC (Application Specific Integrated Circuit) dei rivelatori di fumo fotoelettrici fondamentale per le prestazioni complessive; ciò si riflette sia nella sua capacità di rilevare condizioni di incendio reali sia nella sua resilienza agli stimoli non incendio. Le prestazioni possono essere ottimizzate per la loro applicazione selezionando una delle tre soglie di allarme preimpostate: Bassa, Media e Alta, offrendo maggiore stabilità e prestazioni ottimali all'interno dell'ambiente in cui è stata installata. La selezione si ottiene facilmente tramite l'uso di uno strumento mobile remoto.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design a basso profilo
    • Assorbimento di corrente ridotto
    • Retrocompatibile con la gamma di basi del rivelatore Serie 100
    • Ampia tensione operativa da 8 a 30VDC
    • Indicatore di stato del rilevatore LED bicolore
    • Compensazione automatica della deriva
    • Sensibilità programmabile
    • Funzione indirizzabile
    • Funzioni di manutenzione avanzate tramite unità di test remota mobile
    • Gamma di basi del rivelatore disponibili
    Certificazioni:
    • Approvato EN54 – 7:2000
    • Approvato LPCB 199 mm/03
    • VdS G202012
    • Approvazione CE
    • Approvato BOSEC B-9073-FD-K 366 g
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric