/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Sensore di fumo indirizzabile ad alta sensibilità, Morley

    Interrotto

    I rilevatori di fumo intelligenti ad alta sensibilità forniscono una sensibilità estremamente elevata alle condizioni di incendio, rilevando le prime particelle di combustione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di fumo intelligenti ad alta sensibilità forniscono una sensibilità estremamente elevata alle condizioni di incendio, rilevando le prime particelle di combustione. Ciò si ottiene combinando una camera ottica brevettata, l’ultima tecnologia di diodi laser e ottica di precisione. Questa combinazione migliora la sensibilità del dispositivo. I sofisticati circuiti di elaborazione e i filtri di attenuazione aiutano a eliminare gli effetti del rumore ambientale transitorio, che può essere la causa di falsi allarmi.

    I rilevatori di fumo intelligenti ad alta sensibilità forniscono una buona risposta a entrambi i tipi di incendio migliorando il rapporto segnale/rumore. L’uso di un laser consente il rilevamento di piccole particelle (solitamente associate a incendi a fuoco rapido), che non sono così facilmente rilevate da un sensore di fumo fotoelettrico standard.

    Una risposta rapida e la precisione del punto di contatto rendono i rilevatori particolarmente adatti per applicazioni ambientali in cui vi è un costo sostanziale per i tempi di fermo o è stato effettuato un investimento significativo nelle apparecchiature installate. Le installazioni tipiche sono camere bianche del produttore di elettronica, camere di telecomunicazione e sale computer.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • LED IR ad alta sensibilità ad alta potenza e
    • sensore di fumo basato su amplificatore ricevitore IR ad alto guadagno
    • Prestazioni superiori di avviso precoce
    • Risposta efficace sia agli incendi a fuoco rapido che a fuoco lento
    • Comunicazione stabile con elevata immunità al rumore
    • Due LED per una visibilità a 360Deg
    Certificazioni:
    • 2831-CPR-F2558
    • B.00293/19
    • G219063
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS