/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori fumo

    ASD Single Channel Aspiration Detector

    Interrotto

    The ASD single channel aspiration detectors contains one or two VIEW detectors respectively. This detectors are all mounted in B524IEFT-1 isolator bases.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    This unit comes in two versions, A310-1N and A310-2N, housing one or two VIEW detectors respectively. The detectors are all mounted in B524IEFT-1 isolator bases. These detector units are able to be used in areas where high sensitivity is not required, lowering both the false alarm occurrence and the maintenance costs.

    Features & Benefits:
    • Monitoring for broken or blocked pipes
    • LED indicators on the front panel behind the transparent cover
    Certifications:
    • LPCB Approved
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • System Sensor
      • Xtralis

    Altro

    • Brand
      • System Sensor
      • Xtralis
    • Brand : System Sensor|Xtralis