/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Rivelatori di fumo fotoelettrici FSP-851

    Interrotto

    I rivelatori di fumo plug-in intelligenti serie FSP-851(A) con comunicazione integrale offrono caratteristiche che superano i rilevatori convenzionali.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’esclusiva camera di rilevamento ottico del rivelatore fotoelettrico serie 851 è progettata per rilevare il fumo prodotto da un'ampia gamma di fonti di combustione. I rivelatori intelligenti includono la funzione Point ID che consente di impostare ogni indirizzo del rivelatore con rotary switch per gli indirizzi per fornire posizioni esatte del rilevatore.

    La sensibilità può essere programmata utilizzando il software del pannello di controllo per adattarsi all'ambiente. Inoltre, la sensibilità del rilevatore viene continuamente monitorata e segnalata al pannello.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rilevazione di fumo fotoelettrica
    • Comunicazioni analogiche
    • Bassa corrente di standby
    • Switch rotativi
    • Due LED per visibilità a 360°
    • Specifiche
    • Intervallo di tensione: 15-32 volt DC picco
    • Corrente di standby (media max.): 300ÂμA a 24V CC (una comunicazione ogni cinque secondi con LED abilitato)
    • Corrente LED (max.): 6,5 mA a 24V CC (” ̃ON’)
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S1115
    • Elencato MEA: 225-02-E
    • Approvato FM
    • CSFM: 7272-0028:0206
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Intelligent Plug-In Smoke Detector

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Intelligent Plug-In Smoke Detector
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Intelligent Plug-In Smoke Detector