Rilevatori fumo
Morley -Sistema ad Aspirazione collegati sul loop
Morley - Capacità a canale doppio con due rilevatori di fumo ad alta sensibilità in camere separate. (Un sensore per ogni canale) - Sistemi di aspirazione collegati in loop
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
FAAST LT-200 offre una soluzione flessibile per applicazioni in cui i metodi di rilevamento standard sono soggetti a guasti o falso allarme. Progettato pensando all’installatore e all’utente finale, il dispositivo serve un’ampia varietà di applicazioni EN54-20 Classe C in cui la manutenzione è difficile, altri metodi di rilevamento del fumo sono inappropriati, a causa di ambienti difficili o aree in cui l’estetica è importante. I rilevatori FAAST LT-200 basati su loop offrono la massima flessibilità in termini di connettività con l’intero sistema antincendio. Il dispositivo è veloce da installare, facile da configurare e include il software di installazione e messa in servizio PipeIQ LT.
Caratteristiche e vantaggi:- Supporta il protocollo CLIP e Opal
- È dotato di una funzione di preallarme per soglie di allarme graduate
- Sensore a ultrasuoni per il rilevamento del flusso d’aria con intervallo di monitoraggio ampliato
- Un singolo dispositivo è in grado di coprire un’area di 2.000 m2
- Il software Pipe-IQ™ mette a disposizione layout di sistema intuitivo e configurazione, tutto in un unico pacchetto
- Memorizzazione di più eventi fino a un massimo di 2.244
- Semplice grafico di variazione del flusso d’aria per verificare il funzionamento della rete di tubi
- Filtro riutilizzabile e facile da sostituire senza intervenire sul resto del dispositivo
- Componenti elettronici protetti dal flusso d’aria e da danni accidentali durante l’installazione o la manutenzione
- Facile accesso alle parti che richiedono manutenzione di routine: filtro
- LPCB
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Detector Type
- Aspirating
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Detector Type
- Aspirating
- Brand : Morley-IAS
- Detector Type : Aspirating