/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Morley -Sistema ad Aspirazione collegati sul loop

    Interrotto

    Morley - Capacità a canale singolo con un Sensore di fumo ad alta sensibilità - Sistemi di aspirazione collegati in loop

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    FAAST LT-200 offre una soluzione flessibile per applicazioni in cui i metodi di rilevamento standard sono soggetti a guasti o falso allarme. Progettato pensando all’installatore e all’utente finale, il dispositivo serve un’ampia varietà di applicazioni EN54-20 Classe C in cui la manutenzione è difficile, altri metodi di rilevamento del fumo sono inappropriati, a causa di ambienti difficili o aree in cui l’estetica è importante. I rilevatori FAAST LT-200 basati su loop offrono la massima flessibilità in termini di connettività con l’intero sistema antincendio. Il dispositivo è veloce da installare, facile da configurare e include il software di installazione e messa in servizio PipeIQ LT.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Supporta il protocollo CLIP e Opal
    • È dotato di una funzione di preallarme per soglie di allarme graduate
    • Sensore a ultrasuoni per il rilevamento del flusso d’aria con intervallo di monitoraggio ampliato
    • Un singolo dispositivo è in grado di coprire un’area di 2.000 m2
    • Il software Pipe-IQ™ mette a disposizione layout di sistema intuitivo e configurazione, tutto in un unico pacchetto
    • Memorizzazione di più eventi fino a un massimo di 2.244
    • Semplice grafico di variazione del flusso d’aria per verificare il funzionamento della rete di tubi
    • Filtro riutilizzabile e facile da sostituire senza intervenire sul resto del dispositivo
    • Componenti elettronici protetti dal flusso d’aria e da danni accidentali durante l’installazione o la manutenzione
    • Facile accesso alle parti che richiedono manutenzione di routine: filtro
    Certificazioni:
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Detector Type
      • Aspirating

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Detector Type
      • Aspirating
    • Brand : Morley-IAS
    • Detector Type : Aspirating