Rilevatori fumo
DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC
DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore. Tale accorgimento consente al ricevitore di ignorare qualsiasi fascio luminoso UV ed IR che provenga da sorgenti diverse dagli emettitori: i tipici problemi di interferenze generate dalla luce solare vengono così superati. Consumo di corrente emettitore (a 24 V CC): 350μA potenza standard 800μA potenza elevata. Dimensioni emettitore: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo EN54-12.
Caratteristiche e Benefici:- Semplice e facile --> bassi costi di installazione
- Elevata tolleranza alle vibrazioni, intrusione di oggetti e forte flusso d'aria
- Distinzione affidabile tra vero fumo e altre influenze fastidiose come polvere, vapore, uccelli e insetti e molto altro
- Per applicazioni con elevate variazioni di temperatura
- Elevata tolleranza ai falsi allarmi
- Configurazione semplice del DIP switch
- Messa in servizio automatica
- Tre soglie di allarme selezionabili
- Disponibile trasmettitore/emettitore cablato e alimentato a batteria
- Copertura volumetrica 3D
- VdS
- FM
Altro
- Brand
- Xtralis
Altro
- Brand
- Xtralis
- Brand : Xtralis