/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Rivelatore di fumo plug-in

    Interrotto

    I rivelatori di fumo plug-in intelligenti con comunicazione integrata offrono funzioni che superano i rivelatori convenzionali e questa sensibilità del rivelatore può essere programmata dal software del pannello di controllo.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rivelatori di fumo plug-in intelligenti con comunicazione integrata della serie offrono caratteristiche che superano i rilevatori convenzionali. La sensibilità del rilevatore può essere programmata nel software del pannello di controllo. La sensibilità viene continuamente monitorata e segnalata al pannello. La funzionalità Point ID consente di impostare l'indirizzo di ciascun rilevatore con interruttori di indirizzo decade, fornendo una posizione esatta del rivelatore per la manutenzione selettiva quando la contaminazione della camera raggiunge un livello inaccettabile. L'esclusiva camera di rilevamento ottico del rivelatore fotoelettrico FSP-851 è progettata per rilevare il fumo prodotto da un'ampia gamma di fonti di combustione. L'FSP-851R è un rivelatore remoto in grado di eseguire test da remoto per l'uso con alloggiamenti di rilevatori di condotti DNR(W). I rivelatori della serie FSP-851 sono compatibili con tutti i pannelli di rivelazione incendi intelligenti (FACP) Notifier della serie ONYX.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design elegante e a basso profilo
    • Comunicazione analogica indirizzabile
    • Tecnica di comunicazione stabile con immunità al rumore
    • Corrente di standby bassa
    • Collegamento SLC a due fili
    Certificazioni:
    • Elencato UL: S1115
    • Elencato ULC: S1115 (FSP-851A)
    • Elencato MEA: 225-02-E
    • Approvato FM
    • CSFM: 7272-0028:206
    • Maryland State Fire Marshal: Permesso n. 2122
    • BSMI: CI313066760036
    • CCCF: Certif. # 2004081801000016 (FSP-851)
    • Lloyd’s Register: 03/60011
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric