/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Trasmettitori di umidità e temperatura

    HTRC Series Room Humidity/ Temperature Transmitter

    Interrotto

    Greystone Energy System HTRC series are the Humidity/Temperature transmitter which incorporates two sensors in one attractive wall mount enclosure for the most efficient environmental monitoring and control system.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Greystone Energy System HTRC series are the Humidity/Temperature transmitter which incorporates two sensors in one attractive wall mount enclosure for the most efficient environmental monitoring and control system. It uses a field-proven RH sensor to monitor relative humidity and a curve matched thermistor to measure temperature and provides two analog outputs of either 4-20 mA, 0-5Vdc or 0-10 VDC.

    Features & Benefits:
    • Highly stable RH sensor element
    • Choice of precision temperature sensors
    • LCD display available
    • Optional override, set-point & fan speed control
    • Field selectable outputs
    Certifications:
    • RoHS Compliant
    • CE