/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori di temperatura

    Sensore e display per interni Wallbus RS-WMB

    Interrotto

    I sensori e display d’ambiente della serie RS-WMB sono come i sensori di temperatura, CO2 e umidità racchiusi all'interno di una scatola elettrica standard che monitora la temperatura, il punto di rugiada e la CO2 in una stanza.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori e display per ambienti della serie RS-WMB sono sensori, come sensori di temperatura, di CO2 e di umidità racchiusi all'interno di una scatola elettrica standard posteriore che monitora la temperatura, il punto di rugiada e la CO2 in una stanza. Sono progettati per funzionare con i controller IQ4 e IQeco. Si collegano al controller tramite un bus a parete con polarità a due fili che trasporta sia i dati sia l'alimentazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La singola connessione alimentazione/dati riduce il cablaggio
    • Versioni termosensibili plus con umidità e/o CO2
    • Le versioni per temperatura e umidità emettono anche il punto di condensa
    • Funziona in gradi Celsius o Farhenhite
    Certificazioni:
    • CE
    • Alloggiamento in plastica UL94-V0
    • FCC parte 15
    • Classe B
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50
    • Brand
      • Trend
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50
    • Brand
      • Trend
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50
    • Brand : Trend
    • Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch