/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Licenze del controller

    Licenza base sicura AXS4

    Interrotto

    Le licenze di base AXS4Secure vengono utilizzate per AXS4Secure a due porte.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    AXS4Secure è un terminale di controllo accessi per un massimo di 2 porte. È possibile utilizzare il bus dei moduli RS485 per collegare due porte separate con lettori per interni ed esterni (fino a quattro lettori). I diritti di controllo accessi vengono impostati e gestiti utilizzando IQ MultiAccess versione V18.xx o successiva. L’unità di controllo centrale supporta le opzioni pertinenti del software di controllo accessi più elevato. AXS4Secure contiene tutti i diritti decisionali per il rilascio e il controllo della porta (anche in modalità offline). I terminali possono essere integrati direttamente nelle reti Ethernet (LAN) esistenti. Nella rete Ethernet è possibile ottenere una configurazione massima di 999 porte per posizione con IQ MultiAccess.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Ridotto stoccaggio, in quanto è necessaria una sola scheda principale
    • È possibile gestire fino a 65.535 dipendenti
    • Scalabilità senza interruzioni grazie a uno schema di licenza comune
    • Le funzioni sono attivate tramite le chiavi di licenza: Numero di porte per dispositivo, numero di fusi orari/locali
    • Configurazione modulare
    • Pacchetti disponibili
    • Può essere utilizzato sul software in modalità mista con terminali esistenti della serie ACT/ACS