/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Contratti di assistenza sul software standard

    Additional Connection For GIS-CC B10 Module

    Interrotto

    Additional connections units provides 5 additional connections for GIS-CC B10 module. They supports up to 500 connections and It is possible to purchase packages of 10, 50, 100 connections per single order.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Additional connections units provides 5 additional connections for GIS-CC B10 module. They supports up to 500 connections and It is possible to purchase packages of 10, 50, 100 connections per single order.