/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contratti di assistenza sul software standard

    Software di monitoraggio

    Interrotto

    I software di monitoraggio sono software base di gestione del sistema operante in modalità testo/grafica, struttura impianto eventi, archivio storico, operatori. Requisiti: Microsoft Windows Server 2008R2, 2012, 2019 ITA/ENG, WIN7, WIN10 32/64 bit.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I software per server Monitor Base e Monitor sono software di base per la gestione del sistema che operano in modalità testo/grafica (funzionalità limitata), struttura degli eventi dell’impianto, archivio storico, operatori; Possibilità di utilizzare 1 mappa grafica con un massimo di 20 icone; Connessione Ethernet in TCP/IP da una CPU E-Net a una o più workstation; Chiave hardware USB inclusa; Non compatibile con il pannello di controllo CS600 e AM8000. Il sistema operativo richiede Microsoft Windows Server 2008R2, 2012, 2019 ITA o ING, WIN7, WIN10 a 32/64 bit.