/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Scatola di giunzione antideflagrante

    Interrotto

    La scatola di giunzione HA70JCBEP è una soluzione completa e competitiva per l'installazione professionale dei prodotti a prova di esplosione HEPB, HEPZ, HEPWS di HONEYWELL.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    HA70JCBEP fornisce un'alimentazione locale a

    bassa tensione. Consente inoltre una connessione Fast Ethernet,

    grazie a uno switch Ethernet integrato, dotato

    di 3 porte RJ45 e una porta SFP per la

    connessione con fibra ottica.

    HA70JCBEP è stato progettato per collegare una telecamera PTZ e il relativo kit di lavaggio, o in alternativa due telecamere fisse e i relativi kit di lavaggio.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Struttura in acciaio inossidabile AISI 316L.
    • Grado di protezione IP66/IP68/IP69.
    • Progettazione e certificazione per il gruppo IIC (Gas) e il
    • Gruppo IIIC (polvere).
    • Classe di temperatura T6...T5 (Gas) e T85°C...T100°C
    • (Polvere).
    • Temperatura ambiente: +60°C (T6) o +70°C (T5).
    • Costruzione e certificazione in conformità alla direttiva 2014/34/UE e agli standard internazionali IECEX.
    • 3 modelli per alimentazione diversa (24VAC, 120VAC, 230 VAC.
    Certificazioni:
    • Applicazioni Exproof:
    • ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31)
    • IECEX (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31)
    • Omologato UL per gli USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 6007931)
    • Omologato UL per il Canada (CAN/CSA-C22.2 N. 60079-0,
    • CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31)
    • Altre certificazioni:
    • CE/UL/RoHS