Kit per telecamera e registratore
VideoNetBox III
L’appliance VideoNetBox III combina il collaudato software di registrazione SMAVIA Recording Server con un hardware server compatto, senza ventole e ad efficienza energetica.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’appliance VideoNetBox III combina il collaudato software di registrazione SMAVIA Recording Server con un hardware server compatto, senza ventole e ad efficienza energetica. I componenti perfettamente calibrati garantiscono un eccellente raffreddamento passivo e consentono la registrazione di un massimo di 16 flussi video ad alta definizione a una frequenza fotogrammi di 30 fps. Questo apparecchio è quindi ideale per i sistemi di sicurezza video in negozi, stazioni di servizio o case private, che richiedono la massima qualità di registrazione e uno spazio minimo senza alcuno sviluppo di rumore.
Caratteristiche e vantaggi:- Registrazione di un massimo di 16 flussi video ad alta definizione
- Licenze per la registrazione di 2 flussi video incluse
- Licenze per l’accesso con 2 client inclusi
- CE
- FCC
- MAA
- LGC Forensics, testato secondo DIN EN 50130-4, DIN EN 50121-3-1, DIN EN 50498
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione