/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Accessori per Telecamera Serie 60 e Staffe di Montaggio

    Gli accessori e le staffe di montaggio per telecamere serie 60 di Honeywell supportano un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP serie 60 di Honeywell.

    Panoramica

    Gli accessori e le staffe di montaggio della serie 60 di Honeywell sono caratterizzati da linee semplici e pulite, struttura robusta e opzioni adatte per l'uso in interni o esterni e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo a un prezzo interessante.

    I supporti forniscono un facile instradamento dei cavi senza cavi esposti e le telecamere possono esserlo installato, regolato e testato senza riposizionare l'alloggiamento. Tutti i supporti

    e gli accessori sono adatti per uso interno o esterno.

    La scatola di giunzione, la staffa per il montaggio pendente, la staffa per il montaggio a parete, il cappuccio per il montaggio pendente e l'adattatore per il montaggio pendente sono realizzati in alluminio pressofuso. La staffa per il montaggio a soffitto è composta da Acciaio SECC. La staffa di montaggio su palo e la staffa di montaggio ad angolo sono realizzate in acciaio SPCC.

    NOTARE CHE:

    Gli accessori selezionati per fotocamere serie 60 sono compatibili anche con alcune fotocamere Honeywell serie 35 o serie 70. Fare riferimento all'attuale scheda tecnica degli accessori per fotocamere serie 35, serie 60 o serie 70 e alla matrice di riferimenti incrociati o alla scheda tecnica della singola fotocamera per vedere quali accessori e supporti sono consigliati in base al numero di modello della fotocamera

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Profilo basso, design contemporaneo
    • Prezzo economico
    • Facile passaggio del cavo
    • Costruzione in alluminio pressofuso, acciaio SECC o acciaio SPCC
    • Finitura con rivestimento in polvere bianco sporco (la scatola di giunzione per la telecamera bullet è grigio scuro)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security