/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    housings and hardware

    Trolley Modum System

    Interrotto

    Il Modum è una soluzione per la misurazione della temperatura corporea altamente accurata, che offre la misurazione iniziale della temperatura corporea da utilizzare per la selezione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il Modum è una soluzione per la misurazione della temperatura corporea altamente accurata, che offre la misurazione iniziale della temperatura corporea da utilizzare per la selezione. Quando viene distribuita con il dispositivo corpo nero nel suo campo visivo (in dotazione), la telecamera Modum ha una precisione di 0,54°F, rendendola perfetta per i requisiti di misurazione della temperatura corporea anormale.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Misurazione del calore fino a 16,4 ft di distanza
    • Precisione elevata (0,54 °F)
    • Fotocamera HD visibile secondaria
    • Opzioni di risoluzione alta 640x512 e bassa 384x288
    • Supporto SDK
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta