Telecamere bullet
Serie 35 - Telecamera Termica Bullet BiSpectrum
Le telecamere termiche a proiettile Bi-Spectrum catturano simultaneamente sia le firme termiche sia le immagini visive dettagliate di persone o oggetti a una distanza maggiore in condizioni di scarsa illuminazione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La telecamera bullet Bi-Spectrum della serie 35 unisce un'immagine termica a un'immagine video standard per fornire una firma termica "a doppia visione" e un'immagine ottica in un unico dispositivo. Ciò può essere particolarmente utile per la sicurezza perimetrale, il rilevamento di fiamme e le situazioni con scarsa visibilità.
Questi due sensori, combinati con analisi video avanzate, consentono alle telecamere di rilevare sia esseri viventi che apparecchiature che emettono firme termiche a una distanza maggiore per un rilevamento precoce delle minacce. Il sensore termico sensibile rileva le variazioni di temperatura anche quando è oscurato da oscurità totale, nebbia fitta o fumo, mentre il sensore ottico fornisce immagini con dettagli squisiti.
Caratteristiche e vantaggi:- Tecnologia avanzata BiSpectrum: Incorpora sensori termici e ottici in un'unica unità compatta per fornire sia il rilevamento della firma termica che un'eccezionale nitidezza e precisione delle immagini per un rilevamento precoce a distanze maggiori, anche quando oscurato da nebbia fitta o fumo
- Rilevamento a distanza estesa: portata da 143 metri (469,16 piedi) fino a 894 metri (2.9323,07 piedi) per HC35TB5R1JT07 e da 143 metri (469,16 piedi) a 1.278 metri (4.192,91 piedi) per HC35TB5R4JT10 per rilevare potenziali minacce prima e da più lontano
- Analisi video avanzata: identifica esseri viventi e oggetti che generano una firma termica (veicoli, apparecchiature) e può rilevare calore, fumo/fiamme, punti di incendio, oltre a attraversamento di linee, attraversamento doppio di linee e rilevamento di direzione sbagliata per veicoli
- Falsi allarmi ridotti: algoritmi di filtraggio del rumore bispettrale migliorare la precisione filtrando il rumore in modo più efficace, concentrandosi quindi sui veri cambiamenti nella scena e riducendo al minimo falsi trigger e allarmi
- Manutenzione preventiva: monitorare le temperature delle firme termiche per individuare i primi segnali di surriscaldamento, scintille o stress meccanico in modo da poter programmare la manutenzione preventiva, svolgendo così molteplici ruoli nella sicurezza e protezione industriale
- Potenziali applicazioni:- Rilevamento di intrusioni/effrazioni in edifici commerciali e al dettaglio- Intrusione in linee di recinzione e porte,- Monitoraggio di sale server e computer,- Monitoraggio di stazioni di ricarica per auto elettriche e altro ancora
- Conforme alla NDAA
- IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security