/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Telecamere bullet

    Serie 60 - Telecamera Termica Bullet VGA BiSpectrum

    Interrotto

    Telecamere termiche a sfera Bi-Spectrum che catturano simultaneamente sia le firme termiche che le immagini visive dettagliate di persone o oggetti a una distanza maggiore in condizioni di scarsa illuminazione

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La telecamera bullet Bi-Spectrum serie 60 di Honeywell combina un sensore di immagini termiche e un sensore ottico standard, rendendo possibile catturare simultaneamente sia la firma termica sia l'immagine visiva dettagliata di persone o oggetti in condizioni di scarsa illuminazione. Un sensore termico rileva le variazioni di temperatura anche quando oscurate da totale oscurità, nebbia fitta o fumo.

    Le telecamere Bi-Spectrum serie 60 offrono un'eccellente qualità dell'immagine e prestazioni altamente accurate su distanze maggiori. Includono anche analisi video avanzate aggiuntive rispetto alla nostra telecamera Bi-Spectrum serie 35, un driver PT per consentire alla telecamera di funzionare come PTZ e supporto per più certificazioni industriali come NEMA per l'uso in applicazioni robuste.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia avanzata BiSpectrum: incorpora sensori termici e ottici in un'unica unità compatta per fornire sia il rilevamento della firma termica che un'eccezionale nitidezza e precisione delle immagini per un rilevamento precoce a lunghe distanze, anche quando oscurato da nebbia fitta o fumo
    • Rilevamento a distanza estesa: portata da 375 metri (1.230,31 piedi) fino a 6.389 m (20.961,29 piedi) per rilevare potenziali minacce prima e da più lontano, varia in base al modello
    • Analisi video avanzata: identifica esseri viventi e oggetti che generano una firma termica (veicoli, attrezzature) e può rilevare calore, fumo/fiamme, punti di incendio, rilevamento di fumatori, attraversamento di linee, attraversamento di due linee e rilevamento di direzione sbagliata per veicoli
    • Falsi allarmi ridotti: gli algoritmi di filtraggio del rumore bispettrale migliorano la precisione filtrando il rumore in modo più efficace, concentrandosi quindi sui veri cambiamenti nella scena e riducendo al minimo falsi trigger e allarmi
    • Manutenzione preventiva: monitora le temperature della firma termica per i primi segnali di surriscaldamento, scintille o stress meccanico in modo da poter programmare la manutenzione preventiva, svolgendo così molteplici ruoli nella sicurezza e protezione industriale
    • Avviso vocale personalizzabile: può essere utilizzato per fornire un avviso acustico per evacuare l'area
    • Potenziali applicazioni:- Rilevamento di intrusi e intrusioni in edifici commerciali/magazzini/banchine di carico- Monitoraggio di linee di recinzione, posti di blocco, punti di ingresso e uscita- Rilevamento di fiamme CIP, sottostazioni e servizi di pubblica utilità- Data center, sale computer e server- Monitoraggio di materiali combustibili di produzione- Monitoraggio di stazioni di ricarica per auto elettriche
    Certificazioni:
    • Conforme a NDAA
    • IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    • NEMA TS2
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security