/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Telecamere bullet

    Serie 60 - Telecamere Bullet

    Le telecamere bullet da esterno Honeywell serie 60 da 5 MP con intelligenza artificiale offrono prestazioni eccezionali, LPR e altre analisi video/oggetti migliorate, nonché una maggiore sicurezza informatica per le applicazioni aziendali esterne

    Panoramica

    Le nuove e migliorate telecamere bullet da esterno Honeywell Serie 60 da 5 MP con intelligenza artificiale offrono un'analisi video/oggetti migliorata che evidenzia dettagli complessi come targhe, persone, oggetti e veicoli (la licenza LPR deve essere acquistata separatamente).

    Progettate per offrire un'eccezionale nitidezza delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione o di illuminazione variabile (sole splendente e ombre), queste robuste telecamere sono costruite per resistere ad ambienti esterni difficili e rappresentano un efficace deterrente visivo per gli intrusi.

    Queste telecamere sono dotate del più recente standard di crittografia FIPS 140-3 e includono una capacità di archiviazione locale estesa fino a 1 TB, il che le rende una soluzione ideale per le implementazioni aziendali in cui la sicurezza informatica e la conformità normativa sono fondamentali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • WDR migliorato (fino a 140 dB) per ridurre significativamente i riflessi dell'immagine
    • Distanza IR aumentata (fino a 100 m (328 piedi))
    • P-Iris/DC-Iris e illuminazione minima migliorata (0,007 Lux a 30 IRE) per una migliore qualità dell'immagine in condizioni di luce variabile o scarsa
    • Velocità dell'otturatore migliorata (1/100000 ~ 1/5) per un'acquisizione più rapida di soggetti in movimento, riducendo la sfocatura da movimento e producendo immagini più nitide
    • Riduzione del rumore 3D migliorata per eliminare il rumore visivo, ottenendo dettagli più nitidi per l'identificazione di oggetti o persone nelle riprese video
    • La tecnologia Smart IR si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di luce e alle distanze degli oggetti per una migliore acquisizione dei dettagli anche in scene scarsamente illuminate o notturne
    • Analisi probabilistica di video/oggetti con intelligenza artificiale per rilevare rapidamente attività sospette e identificare attributi come volti, veicoli, sesso, età, colori delle auto o abbigliamento personale per una ricerca investigativa più rapida
    • Riconoscimento targhe (LPR) - richiede una licenza aggiuntiva (ordinabile separatamente)
    • Avvio sicuro e FIPS più recente Il chipset 140-3 garantisce integrità e privacy dei dati.
    • Archiviazione locale potenziata (fino a 1 TB) o 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti per aumentare significativamente la gestione e la capacità di conservazione dei dati della telecamera.
    • Profilo ONVIF S, G, T, M.
    • Struttura robusta progettata per resistere ad ambienti esterni difficili (IP 66, IP 67, NEMA 4X, TS-2, IK10).
    • Opzioni flessibili di montaggio a parete, palo o soffitto.
    Certificazioni:
    • Conforme a NDAA
    • Conforme a NIS2
    • Garanzia di 5 anni