Telecamere bullet
Copro nero a muro
Il Modum è una soluzione per la misurazione della temperatura corporea altamente accurata, che offre la misurazione iniziale della temperatura corporea da utilizzare per la selezione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il Modum è una soluzione per la misurazione della temperatura corporea altamente accurata, che offre la misurazione iniziale della temperatura corporea da utilizzare per la selezione. Quando viene distribuita con il dispositivo corpo nero nel suo campo visivo (in dotazione), la telecamera Modum ha una precisione di 0,54°F, e pertanto è perfetta per i requisiti di misurazione della temperatura corporea anormale.
Caratteristiche e Benefici:- Misurazione del calore fino a 16,4 ft di distanza
- Precisione elevata (0,54 °F)
- Fotocamera HD visibile secondaria
- Opzioni di risoluzione alta 640x512 e bassa 384x288
- Supporto SDK
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione