/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Telecamere bullet

    HD72

    Interrotto

    Le telecamere minidome IR WDR HQA sono telecamere complete ideali per un’ampia gamma di applicazioni di sorveglianza, offrendo un’eccellente qualità dell'immagine

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La linea HQA Performance Series 4 MP include un’ampia gamma di telecamere IR ad alte prestazioni, semplici da installare e ancora più facili da utilizzare. Potenzia il tuo sistema di sicurezza analogico con le telecamere HQA di Honeywell per immagini ad alta definizione da 4 MP sull’infrastruttura coassiale esistente. Qualità dell’immagine superiore. Immagine Full HD 4 MP 15 fps (25/30 fps a 1080p) con sensore 4,1 MP 1/3". Trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale con bassa attenuazione e latenza, fino a 1.640 piedi (500 m) con RG-59. True Day/Night fornisce immagini a colori vivide di giorno e immagini nitide in bianco e nero di notte con ICR. Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D. Soluzione di sorveglianza flessibile. Obiettivo fisso da 2,8 mm (HD72HD4) o obiettivo VF da 2,7-12 mm (HD274HD4). I LED IR forniscono fino a 100 piedi (30 m) di illuminazione in scene scarsamente illuminate o notturne (a seconda della riflettanza della scena). La tecnologia intelligente a infrarossi fornisce una distribuzione uniforme degli IR. Alloggiamento telecamera a prova di intemperie (IP66) e resistente agli urti (IK10). Temperatura di esercizio da -22 °F a 140 °F (da -30 °C a 60 °C). Compatibile plug-and-play con i DVR HQA Performance Series 4/8/16 canali HRHT di Honeywell. Facile da installare e utilizzare; HD72HD4: Ingresso di alimentazione 12 VCC; HD274HD4: Ingresso di alimentazione 12 VCC/24 VCA. Utilizza il cablaggio BNC esistente, senza necessità di ricablaggio Compatibile con la configurazione a parete HQA-WK di Honeywell. Configurazione remota tramite client Web o dal DVR

    Caratteristiche e Benefici:
    • Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,01 lux (a colori) o 0 lux con LED IR accesi
    • Supporto di 120 dB True WDR
    • Uscita video HQA/CVBS
    • Opzioni di montaggio ad angolo o su palo disponibili
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security